Sweden
Utökat smörjningsintervall för kulskenstyrning BSHP och kulskruvsenheter BASA

Produktiv, ekonomisk och miljövänlig

Utökade smörjningsintervall för kulskenstyrning och kulskruvsdrivenheter

Se videon

Maximal räckvidd med linjärteknik som inte kräver mycket underhåll


Kvalitetskomponenter är väl värda sitt pris – det vet alla som arbetar som specialister inom fabriksautomation, maskintekniker eller anläggningstekniker och som uppskattar långsiktiga prestanda och drift med begränsat underhåll. För de linjära styrningar och skruvdrivenheter som används innebär detta att smörjningsintervallen ska vara så stora som möjligt. Idealfallet är att den ursprungliga smörjningen räcker hela den linjära produktens livstid, så att den i praktiken blir underhållsfri.


Kort beskrivning av fördelarna



  • Kulskenstyrning: fördubblat smörjningsintervall *
    upp till 20 000 km utan ny smörjning
  • Kulskruvsenheter: fyrdubbla varv
    upp till 200 miljoner varv utan ny smörjning
  • Ökad maskintillgänglighet
    tack vare de nu upp till fyra gånger längre smörjningsintervallen
  • Sänkta driftskostnader
    eftersom du sparar på smörjmedel
  • Resursbesparande och miljövänligt
    tack vare en lägre förbrukning av smörjmedel


* Tekniska gränsvärden gäller. Använd vårt beräkningsprogram Linear Motion Designer för att kontrollera om det utökade smörjningsintervallet kan användas för din tillämpning.